HUBBELL CANADA
Lentille de remplacement de capteur pour grande hauteur, bout d'allée, température extrême, extérieur, HBRLXTEA
Image of HBRLXTEA Lentille de remplacement de capteur pour grande hauteur, bout d'allée, température extrême, extérieur, HBRLXTEA
Image of HBRLXTEA Lentille de remplacement de capteur pour grande hauteur, bout d'allée, température extrême, extérieur, HBRLXTEA

Lentille de remplacement de capteur pour grande hauteur, bout d'allée, température extrême, extérieur, HBRLXTEA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBRLXTEA

Lentille de remplacement de capteur pour grande hauteur, bout d'allée, température extrême, extérieur.

  • Lentille d'extrémité d'allée pour les applications de grande hauteur
  • rayon de 1,4 à H jusqu'à la hauteur de montage, jusqu'à 30 pi
  • rayon de 1,1 à H jusqu'à la hauteur de montage, de 30 à 45 pi
  • IP65, étanche à l'eau NEMA 3R et homologué pour l'extérieur, lorsqu'il est utilisé avec le suffixe Capteurs XT

Général

Catalog Number

HBRLXTEA

UPC

783585565422

Dimensions

Poids

0.15 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

50