
Marque: Burndy
No de catalogue: UCK1UL
Application
For Use With Aluminum Or Galvanized Steel Strand To Copper Or Copper Bonded Steel Wire, Grounding For The Cable TV Industry
Catalog Number
UCK1UL
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
TAPIT
Matériau
Aluminum
Type
UC-K, Universal
UPC
781810120750
UPC 14 Digit GTIN
00781810120750
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-7/16 in
Dimension - Hauteur en millimètres
36.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.4375 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.4375 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-7/16 in
Dimension - Largeur en millimètres
37 mm
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 Sol
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 Str
Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé
1/4 in -5/16 in
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Quantité dans l'emballage
150