Marque: Burndy
No de catalogue: YSU2R2R
Application
For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 and Compressed Conductors
Catalog Number
YSU2R2R
Code de couleur - côté A
Red
Code de couleur - côté B
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
243;BG or 5/8
Marque des goujons
LINKIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LINKIT™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Service Entrance, Uninsulated, Center Stop
Type de placage
Unplated
UPC
781810141083
UPC 14 Digit GTIN
00781810141083
Dimension - B Longueur en pouces
0.87 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
51 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2 in
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
2(6/1) AWG-2(7/1) AWG
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B
4(6/1) AWG-4 (7/1) AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
2(6/1) AWG,2 (7/1) AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
4(6/1) AWG,4 (7/1) AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
2 AWG-1 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
3 AWG- 4 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
2 AWG;1 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
3 AWG, 4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1 AWG-3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
3 AWG- 4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1 AWG, 2 AWG, 3 Awg
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
3 AWG, 4 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
29600
Quantité dans l'emballage
100