HUBBELL CANADA
Image of LZ2NL12034 Linéaire DEL série LZ2NL, puissance nominale dangereuse, 347-480 VAC 5 000 K, 16 010 lumens, LZ2NL12034
Discontinué

Linéaire DEL série LZ2NL, puissance nominale dangereuse, 347-480 VAC 5 000 K, 16 010 lumens, LZ2NL12034

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2NL12034

Les luminaires linéaires à DEL de la série LZ2NL sont constitués d'un corps en polyester renforcé de fibre de verre avec une lentille en polycarbonate résistant aux chocs et utilisent des DEL à haut rendement énergétique qui conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et dangereux.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • LED Array Life – to 212,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40°C to 55°C up to 120W
  • Instant On – Including after power interruption
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values – Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of initial Lumens – TM-21 & Calculated
  • Nonmetallic Housing
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 KV 
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible de 20 KA/10 KV (120-277 VAC), 10 KA/10 KV (347-480 VAC) 
  • Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – Chromaticité de 5 000 K (CCT) environ. IRC 70
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Durée de vie de la matrice LED - jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements de -40 °C à 55 °C jusqu'à 120 W
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculées
  • Boîtier non métallique

Boîtier classé NEMA 44X et IP66. Boîtier - polyester renforcé de fibre de verre d'une seule pièce. Lentille - lentille en polycarbonate transparent Lexan® résistant aux chocs (Lexan est une marque déposée de SABIC). Deux moyeux NPT 3/4" – un à chaque extrémité (comprend un bouchon de gros plan 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur - moyeux en aluminium). De nombreuses LED de puissance moyenne mélangent la lumière pour simuler un tube fluorescent. Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – chromaticité 5 000 K (CCT) ; env. 70 IRC. Économies d'énergie – lumens élevés par watt. Durée de vie de la matrice LED : jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux. Aptitude ambiante -40ºC à 55ºC jusqu'à 120W. Allumage instantané – y compris après une coupure de courant. Connexions de carte LED sans soudure – résistantes aux vibrations. LM80-08* mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED. Photométrie « absolue » certifiée LM79-08*, y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs. Valeurs L70 – nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation jusqu'à 70 % des lumens initiaux – TM-21* et calculées.

Général

Application

Linear LED luminaires are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, and NEMA 3, 4X IP66 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, garages, storage facilities, tunnels, and grain/food facilities.

Catalog Number

LZ2NL12034

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

16010

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Série

LZ2NL

Source d'éclairage

LED

Type

Non-Metallic Linear LED Fixture

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

Type de réflecteur

2 & 3 Lamp Reflector Plate

UPC

783936122243

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 1 po x 6.5 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

1 in

Longueur

4.5 in

Poids brut de l'emballage

25

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

1334.2

Puissance en Watts

12 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

16010

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm