HUBBELL CANADA
Image of ES2R6R LINKIT CANADIEN, ES2R6R

LINKIT CANADIEN, ES2R6R

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: ES2R6R

PASSAGE/COURS PRISE/DÉRIVATION ACSR:4 S.B. 200% |8 S.B. 200 % AL & CU :2 STR.-2 STR|6 SOL/STR-6 SOL/STR COULEUR/COULEUR : A-ROUGE, B-BLEU.

Général

Catalog Number

ES2R6R

Indice de matrice

BG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

INSULINK™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Insulated Service Entrance Connectors

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810420447

UPC 14 Digit GTIN

00781810420447

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.75 in

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

100