HUBBELL CANADA
Image of PH1004PA025 LINKOSITY, 10A, 4W, câble à double extrémité, 25'., PH1004PA025

LINKOSITY, 10A, 4W, câble à double extrémité, 25'., PH1004PA025

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH1004PA025

LINKOSITY, 10A, 4W, câble à double extrémité, 25'.

  • Linkosity
  • 10A
  • 4W
  • Câble à double extrémité
  • 25'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH1004PA025

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585504544

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10