Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PH1004PA005
Green/Yellow/Black Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PH1004PA005
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585504537
Diamètre extérieur
0.75
Courant nominal
10 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
4-Pole
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
5