HUBBELL CANADA
Image of RM1005PE001 LINKOSITY, 10A, 5W, prise mâle, 1'., RM1005PE001

LINKOSITY, 10A, 5W, prise mâle, 1'., RM1005PE001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RM1005PE001

LINKOSITY, 10A, 5W, prise mâle, 1'.

  • Linkosity
  • 10A
  • 5W
  • Prise mâle
  • 1'

All Blue Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RM1005PE001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Nombre de pôles

5-Pole

Type d'article

UPC

783585504469

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Puissance en Watts

6000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

5-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50