HUBBELL CANADA
Image of RF2004PA001 Linkosity 20A 4W, prise femelle, RF2004PA001

Linkosity 20A 4W, prise femelle, RF2004PA001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF2004PA001

Linkosity, 20A 4W, prise femelle.

  • Linkosity
  • 20A 4W
  • Linkosité

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RF2004PA001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Nombre de pôles

4-Pole

Type d'article

UPC

783585504780

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50