Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RF2005PB001
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Nombre de pôles
5-Pole
Type d'article
UPC
783585409498
Courant nominal
20 A
Puissance en Watts
12000
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
5
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
5-Pole