HUBBELL CANADA
Image of RF3004PA010 LINKOSITY, 30A 4W, prise femelle, 10 pieds, RF3004PA010

LINKOSITY, 30A 4W, prise femelle, 10 pieds, RF3004PA010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF3004PA010

LINKOSITY, 30A 4W, prise femelle, 10 pieds.

  • Linkosité
  • 30A 4W10'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RF3004PA010

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Nombre de pôles

4-Pole

Type d'article

UPC

783585504667

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

18000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50