Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RM0302PE001
All Blue Wires
Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RM0302PE001
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Nombre de pôles
2-Pole
Type d'article
UPC
783585504223
Courant nominal
3 A
Puissance en Watts
1800
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
2
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole