HUBBELL CANADA
Image of PH2306PB001 Linkosity, Câble à double extrémité, 20A 6P, 1'., PH2306PB001

Linkosity, Câble à double extrémité, 20A 6P, 1'., PH2306PB001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH2306PB001

Linkosity, Câble à double extrémité, 20A 6P, 1'.

  • Linkosity
  • Câble double extrémité
  • 20A 6P
  • 1'

Green/Yellow/White/Black Wires, Super Neutral, Isolated Ground

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH2306PB001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585350257

Dimensions

Diamètre extérieur

0.77

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

6-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5