HUBBELL CANADA
Image of PH3004PA030 LINKOSITY, câble à double extrémité, 30A 4W, 1', PH3004PA030
Image of PH3004PA030 LINKOSITY, câble à double extrémité, 30A 4W, 1', PH3004PA030
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, câble à double extrémité, 30A 4W, 1', PH3004PA030

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH3004PA030

LINKOSITY, câble à double extrémité, 30A 4W, 1'.

  • Linkosity
  • Câble double extrémité
  • 30A 4W
  • 1'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH3004PA030

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Isolation

PVC

Longueur de câble

30 ft

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Double Ended Male/Female Foot Cable

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585524276

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Longueur de câble

30 ft

Poids

6.65 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5