HUBBELL CANADA
Image of PH0303PE010 LINKOSITY, Câble à double extrémité, 3A, 3P, 10'., PH0303PE010

LINKOSITY, Câble à double extrémité, 3A, 3P, 10'., PH0303PE010

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PH0303PE010

LINKOSITY, Câble à double extrémité, 3A, 3P, 10'.

  • Linkosity
  • Câble à double extrémité
  • 3A
  • 3P
  • 10'

All Blue Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PH0303PE010

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585505046

Dimensions

Diamètre extérieur

0.71

Caractéristiques électriques

Courant nominal

3 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10