Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PF1003PB100
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585524016
Diamètre extérieur
0.71
Courant nominal
10 A
Tension nominale
600V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3-Pole
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C