HUBBELL CANADA
Image of PN1004PB005 LINKOSITY, câble mâle à angle droit, 4-fils, 10A, 5' de câble., PN1004PB005

LINKOSITY, câble mâle à angle droit, 4-fils, 10A, 5' de câble., PN1004PB005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PN1004PB005

LINKOSITY, câble mâle à angle droit, 4-fils, 10A, 5' de câble.

  • Linkosity
  • Câble à angle droit mâle
  • 4 fils
  • 10A
  • Câble de 5'.

Green/Yellow/White/Black Wires

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

PN1004PB005

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Type de la prise ou fiche

Linkosity

UPC

783585128184

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Tension nominale

600V kV

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

4-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

10