Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PHR303PE010
All Blue Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PHR303PE010
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585505077
Diamètre extérieur
0.71
Courant nominal
3 A
Tension nominale
300V kV
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3-Pole
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
10