Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RM1012PE001
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Nombre de pôles
12-Pole
Type d'article
UPC
783585409733
Courant nominal
7 A
Puissance en Watts
4200
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
12
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
12-Pole
Quantité dans l'emballage
50