Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RM2004PB010
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Nombre de pôles
4-Pole
Type d'article
UPC
783585409696
Courant nominal
20 A
Puissance en Watts
12000
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
4
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
50