HUBBELL CANADA
Image of RM2304PA001 Linkosity, prise mâle, 20A simple, 4P, 1'., RM2304PA001

Linkosity, prise mâle, 20A simple, 4P, 1'., RM2304PA001

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RM2304PA001

Linkosity, prise mâle, 20A simple, 4P, 1'.

  • Linkosity20A simple
  • 4P
  • 1'

Super Neutral and IG

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RM2304PA001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Nombre de pôles

4-Pole

Type d'article

UPC

783585524108

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Puissance en Watts

12000

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50