HUBBELL CANADA
Image of 07402043 Liquid Tight Connector, 3/4", 90 Degree Male, Metallic
Image of 07402043 Liquid Tight Connector, 3/4", 90 Degree Male, Metallic

Liquid Tight Connector, 3/4", 90 Degree Male, Metallic

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 07402043

Connecteur étanche Kellems® 90° mâle, ¾", avec maillure

Standard Product

Général

Application

90 Degree Male

Catalog Number

07402043

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type d'article

Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585323688

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/4"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Suitable for use in hazardous locations per Class 1 Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10