HUBBELL CANADA
Image of SS309DS LO-CON Plaque de métal pour ligne de style/décorateur 1-groupe au-dessus du sol, SS309DS

LO-CON Plaque de métal pour ligne de style/décorateur 1-groupe au-dessus du sol, SS309DS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS309DS

LO-CON Plaque métallique pour ligne de style/décorateur 1-groupe, acier inoxydable.

  • Série LO-CONStyleLine/ Decora/GFCI
  • Acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

SS309DS

Couleur

Acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

  • Pedestal Item - Metallic Lo-Con Plates
  • Pedestal Plate Type - Lo-Con Styleline Plate
  • Pedestal Type - Metallic Lo-Con

Type

Pedestal Plates

Type d'article

Type de fini

UPC

783585136356

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

32000

Quantité dans l'emballage

50