Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISB1OW
Standard Product
Application
1-Port
Catalog Number
ISB1OW
Compatibilité
Hubbell Keystone
Construction
Molded
Couleur
Light Almond/Office White
Étagères
None
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de ports
1
Plaque frontale
Not Required
Type
ISF Box
Type d'article
iSTATION Surface Mount Boxes
UPC
662620219998
Capacité en pieds cubes
3.34152 cu.in
Hauteur
1.3 in
Largeur
2.38 in
Profondeur
1.08 in
Entrée de câble
From Back
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
ANSI/TIA/EIA-606A Compliant
Compatibilité
Hubbell Keystone
Nombre de ports
1
Quantité dans l'emballage
50