Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISB1W
Standard Product
Application
1-Port
Catalog Number
ISB1W
Compatibilité
Hubbell Keystone
Couleur
White
Étagères
None
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de ports
1
Plaque frontale
Not Required
Type
ISF Box
Type d'article
UPC
662620100012
Capacité en pieds cubes
3.34152 cu.in
Hauteur
1.3 in
Largeur
2.38 in
Profondeur
1.08
Entrée de câble
From Back
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
ANSI/TIA/EIA-606A Compliant
Compatibilité
Hubbell Keystone
Nombre de ports
1
Quantité dans l'emballage
50