HUBBELL CANADA
Logement, montage en surface, 1 port, ivoire électrique, ISB1EI
Image of ISB1EI Logement, montage en surface, 1 port, ivoire électrique, ISB1EI
Discontinué

Logement, montage en surface, 1 port, ivoire électrique, ISB1EI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB1EI

Logement, montage en surface, 1 port, électrique ivoire.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standards, les connexions fibre et AV
  • Montage sur plusieurs surfaces : boîtes électriques, chemins de câbles, ordinateurs de bureau, meubles modulaires.

Standard Product

Général

Application

1-Port

Catalog Number

ISB1EI

Compatibilité

Hubbell Keystone

Couleur

Electric Ivory

Étagères

None

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de ports

1

Plaque frontale

Not Required

Type

ISF Box

Type d'article

UPC

662620219967

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3.34152 cu.in

Hauteur

1.3 in

Largeur

2.38 in

Profondeur

1.08

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Back

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-606A Compliant

Liée à l'opération

Compatibilité

Hubbell Keystone

Configuration

Nombre de ports

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50