HUBBELL CANADA
Image of ISB1BK Logement, montage en surface, 1 port, noir, ISB1BK
Image of ISB1BK Logement, montage en surface, 1 port, noir, ISB1BK
Discontinué

Logement, montage en surface, 1 port, noir, ISB1BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB1BK

Logement, montage en surface, 1 port, noir.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standards, les connexions fibre et AV
  • Montage sur plusieurs surfaces : boîtes électriques, chemins de câbles, ordinateurs de bureau, meubles modulaires.

Standard Product

Général

Application

1-Port

Catalog Number

ISB1BK

Compatibilité

Hubbell Keystone

Couleur

Black

Étagères

None

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de ports

1

Plaque frontale

Not Required

Spécifications

Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type

ISF Box

Type d'article

iSTATION Surface Mount Boxes

UPC

662620219950

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3.34152 cu.in

Hauteur

1.3 in

Largeur

2.38 in

Poids

0.05 lb

Profondeur

1.08 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Back

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-606A Compliant

Liée à l'opération

Compatibilité

Hubbell Keystone

Configuration

Nombre de ports

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50