HUBBELL CANADA
Logement, montage en surface, 2 ports, conforme à la norme Plenum, Gris, ISB2GYP
Image of ISB2GYP Logement, montage en surface, 2 ports, conforme à la norme Plenum, Gris, ISB2GYP
Image of ISB2GYP Logement, montage en surface, 2 ports, conforme à la norme Plenum, Gris, ISB2GYP
Discontinué

Logement, montage en surface, 2 ports, conforme à la norme Plenum, Gris, ISB2GYP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB2GYP

Logement, Montage en surface, 2-Port, PlenumRated, Gris.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standard, les connexions fibre et AV
  • Offre une connectivité aux zones de plénum
  • Répertorié UL pour une utilisation dans les espaces de traitement de l'air avec prise installée

Général

Catalog Number

ISB2GYP

Couleur

Gray

Nombre de ports

2

Type

ISB- Plenum Box

UPC

662620246352

Dimensions

Poids

0.07 lb

Configuration

Nombre de ports

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

40 EA