Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISB2OW
Standard Product
Application
2-Port
Catalog Number
ISB2OW
Compatibilité
Hubbell Keystone
Couleur
Blanc cassé
Étagères
None
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de ports
2
Plaque frontale
Not Required
Type
ISF Box
Type d'article
iSTATION Surface Mount Boxes
UPC
662620219691
Capacité en pieds cubes
5.91192 cu.in
Hauteur
2.3 in
Largeur
2.38 in
Profondeur
1.08 in
Entrée de câble
From Back
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
ANSI/TIA/EIA-606A Compliant
Normes - Conformité RoHS
CM
Compatibilité
Hubbell Keystone
Nombre de ports
2
Quantité dans l'emballage
40