Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISB2BK
Standard Product
Application
2-Port
Catalog Number
ISB2BK
Compatibilité
Hubbell Keystone
Couleur
Black
Étagères
None
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de ports
2
Plaque frontale
Not Required
Spécifications
Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Type
ISF Box
Type d'article
UPC
662620219653
Capacité en pieds cubes
5.91192 cu.in
Hauteur
2.3 in
Largeur
2.38 in
Profondeur
1.08
Entrée de câble
From Back
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
ANSI/TIA/EIA-606A Compliant
Compatibilité
Hubbell Keystone
Nombre de ports
2
Quantité dans l'emballage
40