HUBBELL CANADA
Logement, montage en surface, 2 ports, PlenumRated, Blanc, ISB2OWP
Image of ISB2OWP Logement, montage en surface, 2 ports, PlenumRated, Blanc, ISB2OWP
Image of ISB2OWP Logement, montage en surface, 2 ports, PlenumRated, Blanc, ISB2OWP
Discontinué

Logement, montage en surface, 2 ports, PlenumRated, Blanc, ISB2OWP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB2OWP

Logement, montage en surface, 2 ports, PlenumRated, Blanc.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standard, les connexions fibre et AV
  • Offre une connectivité aux zones de plénum
  • Répertorié UL pour une utilisation dans les espaces de traitement de l'air avec prise installée

Général

Catalog Number

ISB2OWP

Couleur

Office White

Nombre de ports

2

Type

ISB- Plenum Box

UPC

662620246369

Dimensions

Poids

0.07 lb

Configuration

Nombre de ports

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

40 EA