HUBBELL CANADA
Image of ISB4OW Logement, montage en surface, 4-Ports, ISB4OW
Discontinué

Logement, montage en surface, 4-Ports, ISB4OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB4OW

Logement, montage en surface, 4 ports.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standards, les connexions fibre et AV
  • Montage sur plusieurs surfaces : boîtes électriques, chemins de câbles, ordinateurs de bureau, meubles modulaires.

Standard Product

Général

Application

4-Port

Catalog Number

ISB4OW

Compatibilité

Hubbell Keystone

Couleur

Office White

Étagères

None

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de ports

4

Plaque frontale

Not Required

Type

ISF Box

Type d'article

UPC

662620219776

Dimensions

Hauteur

3.25 in

Profondeur

1.23

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Back

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-606A Compliant

Liée à l'opération

Compatibilité

Hubbell Keystone

Configuration

Nombre de ports

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

20