HUBBELL CANADA
Image of ISB6OW Logement, montage en surface, 6-Ports, ISB6OW
Image of ISB6OW Logement, montage en surface, 6-Ports, ISB6OW
Discontinué

Logement, montage en surface, 6-Ports, ISB6OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB6OW

Logement, montage en surface, 6-Ports.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standards, les connexions fibre et AV
  • Montage sur plusieurs surfaces : boîtes électriques, chemins de câbles, ordinateurs de bureau, meubles modulaires.

Standard Product

Général

Application

6-Port

Catalog Number

ISB6OW

Compatibilité

Hubbell Keystone

Couleur

Blanc cassé

Étagères

None

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de ports

6

Plaque frontale

Not Required

Type

ISF Box

Type d'article

iSTATION Surface Mount Boxes

UPC

662620219851

Dimensions

Hauteur

6.5 in

Poids

0.4 lb

Profondeur

1.23 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Back

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-606A Compliant

Liée à l'opération

Compatibilité

Hubbell Keystone

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

10