Marque: Killark
No de catalogue: LUBT-2
Lubrifiant de haute qualité à utiliser à des températures allant de -40° à 500°F. Il est recommandé de l'utiliser sur les luminaires pour emplacements dangereux.
Application
Utilisé pour empêcher le grippage des filetages de tuyaux lorsqu'ils sont vissés dans un raccord, une boîte de jonction, etc. Le lubrifiant pour filetage assure un dégagement rapide des filets mâles et femelles non endommagés lors du démontage des pièces.
Catalog Number
LUBT-2
Couleur
Noir
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
LUB Series
Type
Lubrifiant
UPC
783936395043
Poids brut de l'emballage
0.26
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10