HUBBELL CANADA
Image of LUBG-6 Lubrifiant pour filetage 6oz, LUBG-6

Lubrifiant pour filetage 6oz, LUBG-6

Marque: Killark

No de catalogue: LUBG-6

Lubrifiant pour filetage 6oz.

  • Used to prevent galling of pipe threads when threaded into a coupling, junction box, etc.
  • Ensure a quick release of undamaged male and female threads when parts are disassembled.
  • For use in temperatures ranging from 0° to 125°F.
  • Recommended to be used on hazardous location lighting fixtures.

Lubrifiant à usage général à utiliser à des températures allant de 0° à 125°F.

Général

Application

Utilisé pour empêcher le grippage des filetages de tuyaux lorsqu'ils sont vissés dans un raccord, une boîte de jonction, etc. Le lubrifiant pour filetage assure un dégagement rapide des filets mâles et femelles non endommagés lors du démontage des pièces.

Catalog Number

LUBG-6

Couleur

Marron clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

LUB

Type

Lubrifiant

UPC

783936395005

Dimensions

Poids

0.54 lb

Poids brut de l'emballage

0.54

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10