Marque: Bell
No de catalogue: SL101B
Catalog Number
SL101B
Construction
Métallique
Couleur
Bronze
Éclairage nocturne automatique
Non
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de bâtis compris
1
Résistant aux intempéries
Oui
Source d'éclairage
Trousse d'éclairage
No
Type
Eclairage
Type d'appareil
Architectural;Landscape;Portable
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
Type de montage
Avec terre
UPC
092326110990
Capacité en pieds cubes
45.5625 cu.in
Hauteur
2.25 in
Hauteur de l'emballage
10.5 in
Largeur
2.25 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
2.55 in
Poids de l'emballage
0.598 lb
Profondeur
9 in
Certifié ENERGY STAR
No
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Résistant aux intempéries
Oui
Tête de lampe réglable
Yes
Nombre de bâtis compris
1
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Clamshell