Marque: Bell
No de catalogue: SPLED2Z
Catalog Number
SPLED2Z
Construction
Métallique
Couleur
Bronze
Description de température de couleur
Warm White
Éclairage nocturne automatique
Non
Étanche à l'eau
No
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de bâtis compris
1
Résistant aux intempéries
Oui
Sortie d'éclairage
350 lm
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température de couleur
3000 K
Trousse d'éclairage
No
Type
Eclairage
Type d'appareil
Architectural;Landscape;Portable
Type de lentille/vitre
Clear
Type de montage
Avec terre
UPC
092326117296
Dimensions
3.5 po x 3.5 po x 17.5 po
Hauteur
17.5 in
Largeur
3.5 in
Longueur
3.5 in
Poids
2.315 lb
Puissance en Watts
6.5 W
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Description de température de couleur
Warm White
Étanche à l'eau
No
Résistant aux intempéries
Oui
Sortie d'éclairage
350 lm
Température de couleur
3000 K
Nombre de bâtis compris
1
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
288
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Clamshell