HUBBELL CANADA
Image of VSL1630 Luminaire à DEL à faible puissance VSL 16 Watt (Drivers et DEL inclus) - 120-277VAC à 50/60Hz, VSL1630

Luminaire à DEL à faible puissance VSL 16 Watt (Drivers et DEL inclus) - 120-277VAC à 50/60Hz, VSL1630

Marque: Killark

No de catalogue: VSL1630

Série VSL - Luminaire à DEL à faible puissance de 16 watts en aluminium (pilotes et DEL inclus) - 120-277VAC à 50/60Hz.

  • Pilote intégré - maintient le profil compact du luminaire pour s'adapter aux espaces existants
  • Adaptation ambiante -40°C à 55°C
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Allumage instantané - y compris après une interruption de l'alimentation
  • Connexions de la carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure de l'entretien du lumen pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie "absolue" certifiée, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70% des lumens initiaux (TM-21 Cal.)

De taille compacte, ils ont un aspect industriel traditionnel et sont adaptés. Les logements VSL LED peuvent être montés sur les boîtiers d'épissure existants de la série V ; remplacez les lampes fluocompactes ou incandescentes. Économies d'énergie - moins de 13 W de puissance. Remplace les lampes à incandescence de 75 W ou plus.

Général

Application

Les luminaires LED de la série 'VSL' de Killark sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour les zones NEMA 3 et 4 où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendues. Les luminaires VSL sont conçus pour remplacer les luminaires de type "Utility".

Catalog Number

VSL1630

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

1625

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Série

VSL

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type

Fils de sortie en aluminium

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936090795

Dimensions

Dimensions

8.02 po x 4.38 po x 10.11 po

Hauteur

10.11 in

Largeur

4.38 in

Longueur

8.02 in

Poids brut de l'emballage

5

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

101.6

Puissance en Watts

16 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC,IIB,IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divsions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Lumens

1625

Plage de Lumens

0-2,000 lm