Marque: Killark
No de catalogue: WML2X1830X3G
Catalog Number
WML2X1830X3G
Conditions environnementales
Lumens
18000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Série
WML-X Series
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Ceiling
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
1.17-0.51 A
Fréquence nominale
50-60 Hz
Puissance en Watts
140 W
Tension nominale
120-277 VAC
Conditions environnementales
Lumens
18000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Température de couleur
5000 K