HUBBELL CANADA
Luminaire DEL série WML-X 250 watt, 120-277VAC, 28000 Lumen, 1-1/2" 25° montage sur poteau, WML3X2830D5G
Image of WML3X2830D5G Luminaire DEL série WML-X 250 watt, 120-277VAC, 28000 Lumen, 1-1/2" 25° montage sur poteau, WML3X2830D5G
Image of WML3X2830D5G Luminaire DEL série WML-X 250 watt, 120-277VAC, 28000 Lumen, 1-1/2" 25° montage sur poteau, WML3X2830D5G
Image of WML3X2830D5G Luminaire DEL série WML-X 250 watt, 120-277VAC, 28000 Lumen, 1-1/2" 25° montage sur poteau, WML3X2830D5G

Luminaire DEL série WML-X 250 watt, 120-277VAC, 28000 Lumen, 1-1/2" 25° montage sur poteau, WML3X2830D5G

Marque: Killark

No de catalogue: WML3X2830D5G

Le luminaire WML-X pour baie basse/haute est adapté aux environnements difficiles et très humides. Le WML-X est conçu avec des DEL améliorées et des optiques préinstallées pour diriger la lumière là où elle est nécessaire pour diverses applications. Le réservoir du luminaire et les supports sont constitués d'un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et d'une plaque pilote de dissipateur de chaleur interne. Mettez facilement à niveau l’éclairage HID obsolète et contribuez à maintenir les installations en fonctionnement sûr et productif.

  • Energy Efficient and Long Life LED's
  • Walkway Optic patterns
  • Easy Retrofit to Competitors
  • Lighter Weight
  • LED Color of 5000K with 80 CRI
  • Wildlife Friendly Color options
  • LED économes en énergie et longue durée de vie
  • modèles optiques de passerelle
  • mise à niveau facile pour les concurrents
  • poids plus léger
  • couleur LED de 5 000 K avec 80 CRI
  • options de couleurs respectueuses de la faune.

Général

Catalog Number

WML3X2830D5G

Conditions environnementales

  • Suitablefor Wet Locations
  • Type 3, 4X
  • IP66
  • Marine Rated (US Only)

Lumens

28000

Plage de Lumens

23,000 - 28,000 lm

Série

WML-X Series

Source d'éclairage

LED

Température de couleur

5000 K

Type d'élément optique

Glass Globe

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

25° Stanchion

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

2.08-0.09 A

Fréquence nominale

50-60 Hz

Puissance en Watts

250 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

  • Suitablefor Wet Locations
  • Type 3, 4X
  • IP66
  • Marine Rated (US Only)

Liée à l'opération

Lumens

28000

Plage de Lumens

23,000 - 28,000 lm

Température de couleur

5000 K