HUBBELL CANADA
Image of KWPH100 Luminaire mural aux halogénures métalliques, 100 watts, quadruple volts, KWPH100

Luminaire mural aux halogénures métalliques, 100 watts, quadruple volts, KWPH100

Marque: Killark

No de catalogue: KWPH100

Luminaire mural aux halogénures métalliques quad volts de 100 watts.

  • Aluminum with Bronze finish 1/2” hub on either side for conduit entry.
  • Mogul Porcelain Socket.
  • Reflector is specular aluminum precision formed for optimal performance.
  • Suitability for 55°C ambient, 90°C supply wire required.
  • Lens thermal shock and impact resistant prismatic borosilicate glass.
  • Full front access available for lamp or ballast service by hinging front door.
  • Two Hubbell Guard® Corrosion resistant hex head fasteners provide water-tight seal for door gasket.
  • Optional factory installed photocells, fusing, instant restrike, ballast protector, & lamps available.

Les luminaires muraux KWP conviennent parfaitement aux applications nécessitant un aspect esthétique agréable ou une adaptation aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement froid, avec une électrolyse en bronze.

Général

Catalog Number

KWPH100

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Source d'éclairage

Halogénures métalliques

UPC

783936377209

Dimensions

Poids

22.28 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

100 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant