HUBBELL CANADA
Image of KWPL433 Luminaire mural à DEL de 4 000 lumens et 347-480 volts, KWPL433
*Image représentative
Image of KWPL433 Luminaire mural à DEL de 4 000 lumens et 347-480 volts, KWPL433
Discontinué

Luminaire mural à DEL de 4 000 lumens et 347-480 volts, KWPL433

Marque: Killark

No de catalogue: KWPL433

Luminaire mural à DEL de 4 000 lumens et de 347 à 480 volts.

  • Aluminium avec finition bronze, moyeu 1/2" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
  • Convient pour une température ambiante de 55 °C, un câble d'alimentation de 90 °C est requis.
  • Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux chocs.
  • Deux attaches à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent un joint étanche à l'eau pour le joint de porte.
  • Photocellules et fusibles installés en usine en option disponibles.

Les luminaires muraux KWPL conviennent parfaitement aux applications nécessitant une apparence esthétique agréable ou une aptitude aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement à froid avec une finition en poudre bronze appliquée électrostatiquement. Convient aux endroits tels que l'éclairage de sécurité périmétrique, les aires de stationnement, les usines et les parkings.

Général

Catalog Number

KWPL433

Famille de produit

Lighting

Lumens

4436

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Série

KWPL Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

UPC

783936143613

Dimensions

Poids

14 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Tension nominale

347-480 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Liée à l'opération

Lumens

4436

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm