HUBBELL CANADA
Image of KWPL834 Luminaire mural à LED de 8 000 lumens de 120 à 250 volts CC, KWPL834
Discontinué

Luminaire mural à LED de 8 000 lumens de 120 à 250 volts CC, KWPL834

Marque: Killark

No de catalogue: KWPL834

Luminaire mural à LED de 8 000 lumens, 120-250 volts CC.

  • Aluminium avec finition bronze, moyeu 1/2" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
  • Convient pour une température ambiante de 55 °C, un câble d'alimentation de 90 °C est requis.
  • Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux chocs.
  • Deux attaches à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent un joint étanche à l'eau pour le joint de porte.
  • Photocellules et fusibles installés en usine en option disponibles.

Les luminaires muraux KWPL conviennent parfaitement aux applications nécessitant une apparence esthétique agréable ou une aptitude aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement à froid avec une finition en poudre bronze appliquée électrostatiquement. Convient aux endroits tels que l'éclairage de sécurité périmétrique, les aires de stationnement, les usines et les parkings.

Général

Catalog Number

KWPL834

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

8404

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

KWPL

Source d'éclairage

LED

UPC

783936144016

Dimensions

Poids

14 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120-250 VDC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

8404

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm