HUBBELL CANADA
Image of LZ2N4LENS LZ2N Objectif 4' uniquement, LZ2N4LENS

LZ2N Objectif 4' uniquement, LZ2N4LENS

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2N4LENS

LZ2N Objectif 4' uniquement.

  • Lexan® Clear Lens, impact resistant polycarbonate
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester, NEMA 4X & IP66 rated.
  • Two 3/4” NTP aluminum hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”-20 aluminum bushings furnished in top of fixture for threaded rod
  • 2’ and 4’ luminaries
  • Lamp types Linear 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Long compact 40, 55W (single ended)
  • Electronic ballast standard
  • World voltage (most models) 120 thru 277V, 50/60 Hz
  • Lentille transparente Lexan®, polycarbonate résistant aux chocs 
  • Boîtier d'une seule pièce en polyester renforcé de fibre de verre, classé NEMA 4X et IP66.
  • Deux moyeux en aluminium NTP de ¾" - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de gros plan de ¾" et deux réducteurs de ¾" x ½" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur)
  • Deux bagues en aluminium ¼"-20 fournies dans le haut du luminaire pour tige filetée
  • luminaires de 2' et 4'
  • Types de lampes linéaires 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60 W Long compact 40, 55 W (à extrémité unique)
  • ballast électronique standard
  • tension mondiale (la plupart des modèles) 120 à 277 V, 50/60 Hz.

Les luminaires fluorescents linéaires de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des salles de grande et de petite taille. Ce luminaire est fabriqué avec un logement non métallique renforcé de fibre de verre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2N4LENS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polycarbonate

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

UPC

783936395470

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1