HUBBELL CANADA
Image of HBLWLC Mécanisme de verrouillage à 1-groupe pour le couvercle anti-intempéries taille 1, HBLWLC

Mécanisme de verrouillage à 1-groupe pour le couvercle anti-intempéries taille 1, HBLWLC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLWLC

Mécanisme de verrouillage à 1-groupe pour le couvercle anti-intempéries taille 1.

  • Monobloc
  • Mécanisme de verrouillage
  • Pour housses résistantes aux intempéries, taille 1

Standard Product

Général

Catalog Number

HBLWLC

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts to Cover

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

  • Bracket - Stainless steel
  • Gasket - Foam
  • Locking Hasp - Stainless Steel
  • Screws - Stainless steel

Type

Locking Device

Type

Weatherproof Plates

Type d'article

UPC

783585807966

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

8