HUBBELL CANADA
Image of HBL20GB606IV Métal PlugTrak 15A 1 circuit, 10 réceptacles 6'., HBL20GB606IV
Image of HBL20GB606IV Métal PlugTrak 15A 1 circuit, 10 réceptacles 6'., HBL20GB606IV

Métal PlugTrak 15A 1 circuit, 10 réceptacles 6'., HBL20GB606IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20GB606IV

PlugTrak en métal, 15A 1 circuit, 10 prises, longueur 6', ivoire.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL20GB606IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Metal

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre de prises

12

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Spécifications

  • Number of Receptacles - 12 Singles
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 6 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 6 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Circuit unique

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585214610

Dimensions

Longueur

6 ft

Poids

4.15 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

2