HUBBELL CANADA
Image of HBL24GB512IV Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 5 réceptacles 5'., HBL24GB512IV

Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 5 réceptacles 5'., HBL24GB512IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24GB512IV

PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 5 prises, longueur 5', ivoire.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL24GB512IV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

5

Spécifications

  • Number of Receptacles - 5 Singles
  • PlugTrak Amperage - 20A
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Circuit unique

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585214894

Dimensions

Longueur

5 ft

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre de prises

5

Logistique

Quantité dans l'emballage

2