HUBBELL CANADA
Image of HBL24GB306GY Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 6 réceptacles 3'., HBL24GB306GY
Image of HBL24GB306GY Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 6 réceptacles 3'., HBL24GB306GY

Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 6 réceptacles 3'., HBL24GB306GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24GB306GY

PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 6 prises, longueur 3', gris.

  • Configurations d'espacement multiples
  • Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
  • Le câblage autodénudant assure une rétention supérieure des fils.

Général

Catalog Number

HBL24GB306GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre de prises

6

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Série

Metal

Spécifications

  • Number of Receptacles - 6 Singles
  • PlugTrak Amperage - 20A
  • PlugTrak Length - 3 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 6 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Circuit unique

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585214849

Dimensions

Longueur

3 ft

Poids

2.5 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuration

Nombre de prises

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

2