HUBBELL CANADA
Image of HBL24GB612GY Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 6 réceptacles 6'., HBL24GB612GY

Métal PlugTrak 20A 1 circuit, 6 réceptacles 6'., HBL24GB612GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL24GB612GY

Multiprises PlugTrak en métal, 20A 125V, 1 circuit, 6 prises, 6 pieds de long, gris.

  • Configurations d'espacement multiples
  • finition résistante aux rayures grises ou ivoire
  • câblage à déplacement d'isolation offrant une rétention supérieure des fils

Général

Catalog Number

HBL24GB612GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

6

Spécifications

  • Number of Receptacles - 6 Singles
  • PlugTrak Amperage - 20A
  • PlugTrak Length - 6 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Type

Standard

Type

Circuit unique

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585214924

Dimensions

Longueur

6 ft

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre de prises

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

2