Marque: Killark
No de catalogue: GRUE-M32A
Les corps de sortie de la série Killark GRUE sont installés dans les systèmes de conduits dans les zones dangereuses pour protéger les conducteurs dans les conduits rigides filetés et permettre l'accès aux conducteurs pour la maintenance et les modifications futures du système. Le corps fileté externe offre un espace de câblage supplémentaire. Cette série est proposée en aluminium sans cuivre et en fer Duraloy tri-enduit ; les deux sont peints avec notre peinture enduite de poudre électrostatique résistante à la corrosion supérieure.
Catalog Number
GRUE-M32A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type de fini
UPC
783936007618
Taille du moyeu
M32
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer